Çıta fırçalı baza kaplaması Baza sistemi VX için

Ürün numarası: VX 8620.094

100 mm yükseklikteki baza kapatma plakaları bazanın içine enine veya derinlemesine kablo girişi için kullanılır. Kapatma plakaları 200 mm yükseklikteki bazada da kullanılabilir ve başka 100 mm yükseklikteki baza ile kombine edilebilir.

Ürün numarası:
VX 8620.094
Ürün açıklaması
Bazanın içine kablo girişi için. Bazanın içine kablo girişi için. 200 mm baza yüksekliğinde isteğe bağlı olarak bir ya da iki kapatma plakası fırça şeridiyle birlikte kullanılabilir. VX baza sisteminin tam simetrisi sayesinde fırça şeritli kapatma plakaları önde, arkada veya baza köşe parçasında yanda monte edilebilir.
Malzeme
Baza kaplamaları: Çelik sac
Fırça şeridi: Plastik, kendi kendini söndüren
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 100 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TX CableNet
Genişliğe/derinliğe uygun: 1.000 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Type 1, 12
Ağırlık/ambalaj
2,28 kg
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,08 kg
Brüt ağırlık
2,28 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177922471
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
Fırça şeritli VX baza sistemi, genişlik/derinlik 1000 mm
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar