Baza kaplaması, yanlar için, 100 mm Baza sistemi VX için, çelik sac

Ürün numarası: VX 8640.030

Bir baza ünitesinin yandan sonlandırılması ve ek stabilizasyonu veya sıralı bazaların içeriden büyütülmesi için. 200 mm yükseklikteki bazalarda isteğe bağlı olarak bir 200 mm veya iki 100 mm yükseklikte kapatma plakası monte edilebilir.

Ürün numarası:
VX 8640.030
Ürün açıklaması
Bir baza ünitesinin yandan sonlandırılması ve ek stabilizasyonu veya sıralı bazaların içeriden büyütülmesi için. 200 mm yükseklikteki bazalarda isteğe bağlı olarak bir 200 mm veya iki 100 mm yükseklikte kapatma plakası monte edilebilir.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 100 mm
Şunlar için uygun
Derinlik: = 300 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Type 1, 12
Ağırlık/ambalaj
0,614 kg
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,6 kg
Brüt ağırlık
0,614 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177958920
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
VX Base/plinth trim panel, side, H: 100 mm, for D: 300 mm, sheet steel
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar