Silikon conta

Ürün numarası:  5001.380

Hasarlı bir PU contanın değiştirilmesi için. Böylece temizlik ve dezenfeksiyon maddelerine karşı daha fazla dayanıklılık elde edilir.

Ürün numarası:
5001.380
Ürün açıklaması

Teknik özellikler
Silikon köpük profil, 25 m rulo, 15 x 7 mm
Malzeme
Silikon köpük profil
Renk
beyaz
Uzunluk
25 m
Montaj talimatı
Köpüklü PU conta kalıntısız bir şekilde çıkartılmalı ve yüzey temizlenmelidir. Kendinden yapışkan silikon conta tam uyumlu bir şekilde bastırılarak yapıştırılır. Burada üst yatay conta şeridi yatay şeritlerin üzerine boşluksuz bir şekilde çıkmalıdır.
Ölçüler
Genişlik: 15 mm
Yükseklik: 7 mm
Uzunluk: 25 m
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,38 kg
Brüt ağırlık
1,44 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177670839
ETIM 9
EC002328
ETIM 8
EC002328
ECLASS 8.0
23070000