Kapı AE için paslanmaz çelikten

Model numarası: AE 5050486

Model numarası:
AE 5050486
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Yüzey
Fırçalanmış, kum kalınlığı 240
Ölçüler
Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 380 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2 kg
Brüt ağırlık
3 kg
EAN
4028177708716
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204