- Model numarası:
- AE 5050451
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Montaj plakası (G x Y)
- 540 mm x 1.155 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AE
AE paslanmaz çelik
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 1.200 mm - Model no. için uygun
- 1260500
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 14,8 kg
- Brüt ağırlık
- 20,8 kg
- EAN
- 4028177708365
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216