- Model numarası:
- AE 5050447
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Montaj plakası (G x Y)
- 939 mm x 955 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AE
AE paslanmaz çelik
Genişlik: = 1.000 mm
Yükseklik: = 1.000 mm - Model no. için uygun
- 1110500
- 1018600
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 20,5 kg
- Brüt ağırlık
- 30,5 kg
- EAN
- 4028177708327
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216