Montaj plakası AE serisi için

Ürün numarası: AE 5050.433

Ürün numarası:
AE 5050.433
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Montaj plakası (G x Y)
254 mm x 375 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE
AE paslanmaz çelik
Genişlik: = 300 mm
Yükseklik: = 400 mm
Model no. için uygun
1034500
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,5 kg
Brüt ağırlık
1,6 kg
EAN
4028177708181
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216