Çubuk kilidi tak kapılı TS için

Ürün numarası: TS 5050.049

VX SE için 5050817 kilit plakası ile birlikte sipariş edilmelidir.

Ürün numarası:
TS 5050.049
Teslimat kapsamı
Çubuk kilit, komple
Double-bit parçalı kilit kutusu
Kilit: 3 mm double-bit
Şunlar için uygun
Yükseklik: 2.000 mm
Bilgi
Kilit çubukları değiştirildikten sonra yay diskleri tekrar kullanılamaz. Yeterli miktarda stokta bulunduğundan emin olun (sipariş numarası 8800070).
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,4 kg
Brüt ağırlık
1,5 kg
EAN
4028177477674
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217