- Model numarası:
- VX_IT 5051.208
- Malzeme
- Alüminyum
Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm - Yüzey
- Ön kapı: Alüminyum, eloksallı/boyalı
- Renk
- Komfort kapı kolu VX, menteşeler, yatay profil: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için VX Komfort kapı kollu kapı
Menteşeler 180°, monteli
Yüzeylere montaj için sabitleme malzemesi dahil - Şunlar için uygun
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.200 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 9 kg
- Brüt ağırlık
- 9,4 kg
- EAN
- 4028177968042