Yan duvarlar HD sistem kabini HD için

Ürün numarası: HD 4000.206

Yan paneller, dıştan mavi silikon contalı. Vidalama noktaları contalı alanın içinde yer almaktadır.

Ürün numarası:
HD 4000.206
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Yüzey
Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 μm
Teslimat kapsamı
İçeriden vidalama için sabitleme malzemeleri dahil
Bilgi
Monte edilmiş yan panel başına panonun toplam genişliği 25 mm artar
Şunlar için uygun
Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: = 600 mm
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177976979
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Ürün açıklaması
HD Sistem kabini yan panelleri, YxD 2000x600 mm için, paslanmaz çelik