CP-L serisinden CP-XL serisine geçiş için bağlantı adaptör

Ürün numarası: CP 6528.510

CP-L serisinden CP-XL serisine geçiş için bağlantı adaptör

Ürün numarası:
CP 6528.510
Dizayn
CP-L serisinden CP-XL serisine geçiş için bağlantı adaptör
Ürün açıklaması
CP-L taşıyıcı kol bağlantılı pano ve CP-XL taşıma kolu sistemi arasında montaj için. CP-L için başlangıç noktalı Command-Panel'i doğrudan taşıma kolu olmayan makine ve sistemlere sabitlemek için de kullanılabilir. Burada CP-XL montaj yuvası öngörülmelidir. Montaj sıralaması: Bağlantı adaptörünü alt şasiye monte edin, panoyu yerleştirin ve vidalayın
Malzeme
Alüminyum döküm
Renk
RAL 7024
Teslimat kapsamı
Conta ve montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 55 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,62 kg
Brüt ağırlık
0,64 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177505476
ECLASS 8.0
27400556
Veri sayfaları
Technical Data sheet