- Ürün numarası:
- CP 6218.600
- Ürün açıklaması
- Yatay ve dikey taşıma kolu elemanlarını bağlamak için. Kolay kablo geçişi için çıkarılabilir kapaklar.
- Malzeme
- Açı parçası: Alüminyum döküm
Kapak: Plastik
- Renk
- Açı parçası: RAL 7035
Kapak: RAL 7024
- Teslimat kapsamı
- Contalar dahil
Ayar vidaları
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
- Rifid y/n
- Evet
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,2 kg
- Brüt ağırlık
- 3,4 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177683891
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
-
CP Köşe dönüş aparatı, 180, RAL7035/7024