- Ürün numarası:
- CP 6206.380
- Ürün açıklaması
- Taşıma kolu sisteminin panonun yatay kısmına döndürülebilir bir şekilde sabitlemek için. Pano, asılı veya oturacak bir şekilde monte edilebilir. Kolay kablo geçişi için çıkarılabilir kapak.
- Malzeme
- Köşeli pano giriş aparatı: Alüminyum döküm/çinko pres döküm
Kapak: Plastik
- Renk
- Köşeli pano giriş aparatı: RAL 7035
Kapak: RAL 7024
- Teslimat kapsamı
- Contalar dahil
Dişli pimler
Ayar vidaları
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
- Döndürülebilir/eğilebilir
- Evet
- Rotation angle/swivel area
- Yakl. 310°, sıkıştırma kolu üzerinden sabitlenebilir
- Birlikte teslim edilen dişli pimlerin kullanılmasıyla, dönme açısı sınırlanabilir
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,8 kg
- Brüt ağırlık
- 1,953 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 79070000
- EAN
- 4028177684393
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
-
CP Pano giriş aparatı, köşeli,60,ø130m, RAL7024/35