CP-XL taşıyıcı profilleri

Ürün numarası: CP 6200.000

Taşıma kolu sistemi CP-XL için taşıyıcı profiller

Ürün numarası:
CP 6200.000
Dizayn
açık
Ürün açıklaması
Vidalanabilir kanalda 4 diş oluşturan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme, istenen şekilde kısaltılabilir. Yüksek taşıma kapasitesi ve burulma için kapalı kablo kanalı. Servis durumunda kolay erişim için açık kablo kanalı ve önceden konnektör ile hazırlanmış kablolar için klipslenebilir kapak üzerinden kilitlenebilir.
Fayda
Sonradan kablo girişi için açık taşıyıcı kol
İki kanal üzerinden kumanda hatları ve akım beslemesi ayırımı
Malzeme
Çekme alüminyum profil
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Klipslenebilir kapak
Uzunluk
2.000 mm
Ölçüler
Genişlik: 80 mm
Yükseklik: 155 mm
Uzunluk: 2.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
19,125 kg
Brüt ağırlık
20,132 kg
Gümrük tarifesi numarası
76042990
EAN
4028177119758
ECLASS 8.0
27400556
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Technical Data sheet