Çok fonksiyonlu pano

Ürün numarası: CS 9751.912

Twin-walled aluminium enclosure for outdoor siting with resistance class RC 2.

Ürün numarası:
CS 9751.912
Ürün açıklaması
2 kapılı, çift duvarlı alüminyum pano, RC 2 direnç sınıfına sahip dış alan kurulumu için. Kablo düzenleme tabanı/bazası dahil. 19"/ETSI kombinasyon raylarını ve Direct Air Cooling System’i (DAC) barındıracak şekilde hazırlanmıştır.
Malzeme
Pano, Tavan, Kapı(lar), Kablo giriş plakası: Alüminyum, AlMg3, 2,0 mm
Montaj plakası: Alüminyum, AlMg3, 3,0 mm
Taşıyıcı raylar: paslanmaz çelik 1.4016 (AISI 430)
Yüzey
Toz boyalı
UV dirençli saf polyester
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Ön yapılandırmalı, çift duvarlı dış ortam panosu
Direct Air Cooling Systems (DAC) montajı için hazırlanmış havalandırmalı gölgelik
Mekanik durdurucu yardımıyla kapı kilitleme (yakl. 155°)
Döner kollu tutamak ve profil yarı silindir, kilit BJ20027
Her tarafı tahta kaplı kablo düzenleme tabanı/bazası
Flanş plakaları
Kablo giriş plakası
2 adet montaj plakası dahil
Vidalı orta çubuk
Ölçüler
Genişlik: 1.300 mm
Yükseklik: 1.050 mm
Derinlik: 500 mm
Ölçüler
Toplam yükseklik: 1.600 mm
Yağmur çatısı yüksekliği: 130 mm
Yükseklik, baza: 400 mm
Montaj plakası (G x Y)
610 mm x 941 mm
548 mm x 941 mm
Kapı adeti
2
Kapı açılma açısı
yakl. 155°
Kilit
Kilit modeli: Tek ve çift kilitleme silindirli 3 noktalı kilit sistemi
Kilit sayısı: 2
Kapak parçası: BJ20027
Flanş plakası
Boy: 2
Sayı: 3
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
NEMA koruma sınıfı
NEMA 3R
NEMA 12
Model No. bilgisi
Talep üzerine teslimat süresi
Ana malzeme
Alüminyum
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
115 kg
Brüt ağırlık
135 kg
EAN
4028177980853
ETIM 9
EC000261
Ürün açıklaması
CS MFG 12 çok işlevli pano, 2 kapılı, çift duvarlı, GYD 1300x1600x500 mm