- Ürün numarası:
- CP 6680.000
- Dizayn
- klavye panolu
- Fayda
- Yüksek basınçlı temizlik makinelerine karşı dayanıklı: Conta, iki yüzey arasında bulunur ve rakor ile en iyi şekilde sıkıştırılır.
- Temiz oda uyumlu: Gıda ürünleri sektöründeki yüksek talepler için vidalı sabitleme. İç kısımda plastik tapa ile veya dış altı köşeli vidalarla.
- Teknik özellikler
- Klavye panosu montaj paneli için uygundur GxY: 482,6 mm (19") x 177 mm (4 HE)
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Yüzey
- Kumlanmış, kum kalınlığı 400
- Ölçüler
- Genişlik: 530 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 66
- IP X9
- Taşıyıcı kol bağlantısına uygun
- üst
- Cleanroom class
- DIN EN ISO 14 644-1 uyarınca hava saflık sınıfı 1
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Model No. bilgisi
- Talep üzerine teslimat süresi
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 16,62 kg
- Brüt ağırlık
- 17,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177305663
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz
- Safety instructions
- White Paper