Basic pano AX, çelik sac

Ürün numarası: AX 1350.000

Tavanda, tabanda ve yanlarda kabartmalı pano çıkıntıları olan AX kompakt pano, VX25 büyük panonun iyi bilinen 25 mm sistem ızgarasını yansıtır. Bu benzersiz, patentli sistem sayesinde, AX kompakt panoları tüm genişletme ve güçlendirme durumları için hazırlanmıştır. Sistem bileşenleri ve aksesuarları kolayca, hızlı ve güvenli bir şekilde monte edilebilir ve delmeden raylara takılabilir.

İç kapı AX kompakt pano için

Elastik sıkma profilli iki parçalı montaj plakası AX serisi için

Taban montaj rayı AX serisi için

Duvara montaj aparatı AX çelik sac, KX çelik sac, AX IT, EL için

Kapı tutucusu AX serisi için

Plastik kablo giriş plakası, modüler metrik kabartmalı, AX için

Ürün numarası:
AX 1350.000
Fayda
Dahili montaj rayı ve çeşitli sistem aksesuarlarımızla birleştirilmiş 25 mm sistem ızgarasındaki entegre pano konumlandırıcıları sayesinde daha fazla dahili montaj seçeneği
Delme gerektirmeden iç montaj rayını monte ederek koruma kategorisini (UL onayı) korur.
Taban montaj rayı sayesinde ilave montaj seviyesi ve artırılmış taşıma kapasitesi
Rittal yapılandırıcı RiPanel ile kolay planlama ve konfigürasyon
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
Yüzey
Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Kapılı pano
Pano tabanında kablo giriş plakaları
Montaj plakası
Delikli kapı çıtaları
Kilit: 3 mm double-bit
NEMA koruma sınıfı
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 4
Tip 12
IK kodu
IK10
Ölçüler
Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 500 mm
Derinlik: 300 mm
Malzeme kalınlığı, kapı
1,5 mm
Malzeme kalınlığı, kutu
1,5 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı
2,5 mm
Montaj plakası (G x Y)
450 mm x 475 mm
Kapı adeti
1
Kapı dayanağı değiştirilebilir
Evet
Kilit sayısı
2
Kilit
Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 2
Kapak parçası: 3 mm double-bit
Flanş plakası
Boy: 6
Sayı: 1
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
18,525 kg
Brüt ağırlık
19 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
74,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177813281
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
AX kompakt pano, GYD: 500x500x300 mm, çelik sac, montaj plakalı, tek kapılı, iki mandallı kilit
Onaylar
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Veri sayfaları
Teknik detaylar