- Ürün numarası:
- AE 1213.500
- Malzeme
- Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
- Yüzey
- Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Menteşeli kapılı ve tam kapalı pano yapısı
Pano tabanında kablo giriş plakaları
Montaj plakası
Kilit: 3 mm double-bit
3 noktalı kilit sistemi
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55
- IK kodu
- IK08
- Ölçüler
- Genişlik: 1.000 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Derinlik: 300 mm
- Malzeme kalınlığı, kapı
- 2 mm
- Malzeme kalınlığı, kutu
- 1,5 mm
- Montaj plakası malzeme kalınlığı
- 3 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 940 mm x 1.155 mm
- Kapı adeti
- 2
- Kilit
- Kilit modeli: 3 noktalı kilit sistemi
Kilit sayısı: 1
Kapak parçası: 3 mm double-bit
- Flanş plakası
- Boy: 4
Sayı: 2
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 79 kg
- Brüt ağırlık
- 80,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177252431
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
AE Kompakt pano, GYD:1000x1200x300mm