- Ürün numarası:
- AX 9206.100
- Dizayn
- Ex pano
- Uygulamalar
- 2014/34/AB standartlarına göre bölge 1 ve 2 veya 21 ve 22
- Ortam sıcaklık aralığı: -40 °C...+70 °C
- Belirtilen sıcaklıklar monteli cihazlar tarafından sınırlandırılabilir
- EN 60 079 uyarınca patlama koruma sınıfı: Yüksek güvenlik sayesinde cihaz koruması (Ex e), pano sayesinde cihaz koruması (Ex tb)
- Malzeme
- Pano: Cam elyaf takviyeli, doymamış polyester, yüzey mukavemeti: < 10⁹ Ω
Kapak: Fiberglas takviyeli doymamış polyester, yüzey direnci: < 10⁹ Ω, çepeçevre yapıştırılmış silikon conta
Montaj plakası: Çelik sac, çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 9011
- Teslimat kapsamı
- Pano
Kapı
Montaj plakası
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 600 mm
Derinlik: 200 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 505 mm x 525 mm
- Montaj plakası malzeme kalınlığı
- 3 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Evet
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Evet
- Kilit
- Kilit sayısı: 2
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 65
- Protection category NEMA
- Tip 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Tip 12
- IK kodu
- IK09
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -40 °C...70 °C
- İşletme sıcaklığı
- Belirtilen sıcaklıklar monteli cihazlar tarafından sınırlandırılabilir
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 17 kg
- Brüt ağırlık
- 17,74 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94037000
- EAN
- 4028177952102
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Ürün açıklaması
-
AX Ex enclosure, WHD: 600x600x200 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door