- Ürün numarası:
- SM 2384.040
- Malzeme
- Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), çepeçevre köpük PU conta
- Yüzey
- Pano ve kapak: Fırçalanmış, kum kalınlığı 240
- Teslimat kapsamı
- Kapaklı pano
Plastik soketler dahil hızlı kilit
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- IK kodu
- IK08
- Ölçüler
- Genişlik: 280 mm
Yükseklik: 100 mm
Derinlik: 90 mm
- Malzeme kalınlığı, kapak
- 1,25 mm
- Malzeme kalınlığı, kutu
- 1,25 mm
- Raster ölçüsü
- 60 mm
- Kablo girişleri (adet x Ø)
- 4 x 22,5 mm
- Kilit
- Kilit modeli: Plastik soketler dahil hızlı kilit
Kilit sayısı: 4
- Kablo girişi (adet x Ø)
- 4
- Metrik kabartma sayısı
- 4
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,4 kg
- Brüt ağırlık
- 1,501 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177529441
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
SM Buton delikli kutu GYD:280x100x90mm, 1.4301