Ürünün kaldırılacağı tarih: 30 Haz 2022
- Ürün numarası:
- AS 4055.401
- Ürün açıklaması
- Dikdörtgen kesitlerin delinmesi için. Sac delici İngiliz anahtarı veya hidrolik delici ile kullanılır.
- Fayda
- Atık parçalar için yandan dışarı atma
- Kalıp sıkışmaz
- Teslimat kapsamı
- Kalıp
Pul
Çekme pimler
Kontra somun
Plastik çanta
Bilyeli rulmanlı baskı somunu
Hidrolik için adaptör - İşlenebilir malzeme
- Çelik sac
- Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
- 2 mm
- Hidrolik kumanda
- Evet
- Manuel kumanda
- Evet
- ▭ delgeç
- 22 x 42 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,731 kg
- Brüt ağırlık
- 0,909 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82073010
- EAN
- 4028177808461
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Ürün açıklaması
- Hole punch, rectangular for sheet steel
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz