- Model numarası:
- AS 4054410
- Ürün açıklaması
- Kablo kılıflarının çıkarılması için. Yuvarlak, boyuna ve spiral kesimler için döndürülebilir bıçak.
- Renk
- Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
- Ölçüler
- Genişlik: 37 mm
Yükseklik: 30,5 mm
Uzunluk: 167 mm
- Kablo Ø için
- 4,5 ‐ 40 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,18 kg
- Brüt ağırlık
- 0,201 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82032000
- EAN
- 4028177807754
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Ürün açıklaması
-
Stripping tool for cables Ø 4.5 - 40 mm