- Ürün numarası:
- AS 4053.310
- Ürün açıklaması
- Uçların emniyetli tutuşu için altıgen mıknatıslı tutucu.
- Fayda
- Optimal tutunma kuvveti için ekstra güçlü mıknatıs
- Hassas düzgün dönme
- Teknik özellikler
- Alet adaptasyonu E 6,3 (¼")
- Malzeme
- Kaliteli özel takım çeliği
- Bıçak uçları Ø
- 6,3 mm
- Uç uzunluğu
- 47 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,01 kg
- Brüt ağırlık
- 0,018 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85051190
- EAN
- 4028177807549
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Ürün açıklaması
-
Bit magnetic holder with hex drive