- Ürün numarası:
- AS 4052.210
- Dizayn
- Tam izolasyonlu 1000 V
- Ürün açıklaması
- Çok parçalı tornavida seti. İnce, uzun saplı, izolasyonlu ve yüksek performanslı uçlarıyla.
- Fayda
- Ergonomik şekillendirilmiş sap sayesinde düşük güç gereksinimi
- Yuvarlanma korumalı kavrama kafası ve açık cıvata etiketlemesi
- Hassasiyetin korunması ve uyum için karartılmış siyah uç
- Benzer aletlere göre kulp %30'a ve izolasyon %50'ye varan oranda daha ince
- Malzeme
- Uç: Krom-Molibden-Vanadyum-Alaşımı
Kulp iç kısım: Sert plastik
Kulp gövdesi: Elastik yüksek esneklikte plastik
- Renk
- Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
- Teslimat kapsamı
- 5 tornavidalı set
- Uç tipi
- SL 3 x 0,5 mm
- SL 4 x 0,8 mm
- SL 5,5 x 1 mm
- PH 1
- PH 2
- Normlar
- IEC 60 900
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,35 kg
- Brüt ağırlık
- 0,385 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82054000
- EAN
- 4028177807341
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Ürün açıklaması
-
Screwdriver Set insulated SL 3x0,5_4 x 0,8_5,5x1/PH 1_2