Akülü tornavida için endüstriyel bit uzun şaftlı

Model numarası: AS 4053045

Endüstriyel kullanım için hassas imal edilmiş uzun şaftlı vidalama takımı.

Model numarası:
AS 4053045
Dizayn
TX için
Ürün açıklaması
Endüstriyel kullanım için hassas imal edilmiş uzun şaftlı vidalama takımı.
Fayda
En yüksek sertlik ve tork değerleri
Teknik özellikler
Alet adaptasyonu E 6,3 (¼")
Malzeme
Kaliteli özel takım çeliği
Bıçak uçları Ø
6,3 mm
Uç tipi
TX 27
Uzunluk
73 mm
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
0,03 kg
Brüt ağırlık
0,045 kg
Gümrük tarifesi numarası
82079030
EAN
4028177807501
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Ürün açıklaması
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft