- Model numarası:
 
- AS 4053041
 
- Dizayn
 
- TX için 
 
- Ürün açıklaması
 
- Endüstriyel kullanım için hassas imal edilmiş uzun şaftlı vidalama takımı. 
 
- Fayda
 
- En yüksek sertlik ve tork değerleri 
 
- Teknik özellikler
 
- Alet adaptasyonu E 6,3 (¼") 
 
- Malzeme
 
- Kaliteli özel takım çeliği 
 
- Bıçak uçları Ø
 
- 6,3 mm 
 
- Uç tipi
 
- TX 10 
 
- Uzunluk
 
- 73 mm 
 
- Paketteki adet
 
- 3 adet 
 
- Net ağırlık
 
- 0,027 kg
 
- Brüt ağırlık
 
- 0,029 kg
 
- Gümrük tarifesi numarası
 
- 82079030 
 
- EAN
 
- 4028177807464 
 
- ETIM 9
 
- EC002118 
 
- ETIM 8
 
- EC003864 
 
- ECLASS 8.0
 
- 21044204 
 
- Ürün açıklaması
 
- 
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft