- Ürün numarası:
- AS 4052.132
- Dizayn
- Tam izolasyonlu 1000 V
Phillips yıldız başlı vidalar için
- Ürün açıklaması
- İnce, uzun saplı ve izolasyonlu kulplu ve yüksek performanslı bıçak ucuyla.
- Fayda
- Ergonomik şekillendirilmiş sap sayesinde düşük güç gereksinimi
- Yuvarlanma korumalı kavrama kafası ve açık cıvata etiketlemesi
- Hassasiyetin korunması ve uyum için karartılmış siyah uç
- Benzer aletlere göre kulp %30'a ve izolasyon %50'ye varan oranda daha ince
- Daha yüksek tork değerleri ve daha uzun, yorgunluk yaratmayan kullanım sağlamak için el ile tornavida kulpunun optimum kavraması
- Malzeme
- Uç: Krom-Molibden-Vanadyum-Alaşımı
Kulp iç kısım: Sert plastik
Kulp gövdesi: Elastik yüksek esneklikte plastik
- Renk
- Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
- Bıçak uçları Ø
- 6 mm
- Uç uzunluğu
- 100 mm
- Uç tipi
- PH 2
- Kol Ø
- 27 mm
- Kol uzunluğu
- 115 mm
- Normlar
- IEC 60 900
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,07 kg
- Brüt ağırlık
- 0,077 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82054000
- EAN
- 4028177807280
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Ürün açıklaması
-
Screwdriver insulated PH