- Model numarası:
- AS 4050.749
- Dizayn
- Kablo işleme makineleri için
- Ürün açıklaması
- Plastik yakalı.
- Teknik özellikler
- 105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
- Malzeme
- E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
- Renk
- siyah
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: Sıkma makinesi RC
Sıkma makinesi R8
Sıkma makinesi R8 E
- Uzunluk
- 8 mm
- AWG
- 16
- İç çap
- 3,5 mm
- Kesit için
- 1,5 mm²
- DIN renk kodu
- Evet
- Bilgi
- Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
- Teslimat şekli
- rulo
- Paketteki adet
- 5.000 adet
- Net ağırlık
- 5 kg
- Brüt ağırlık
- 0,722 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177805170
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Ürün açıklaması
-
Wire end ferrules According to DIN colour code