Bara kesme cihazı CW 120-S

Ürün numarası: AS 4055.710

CW 120-S ürün serisindeki kesme ünitesi, baraların uzunluğuna kesmek için uygundur. Entegre hassas lazer, kesme ve bükme işlemini kolaylaştırır. Cihaz, bir çalışma tezgahı üzerine kolayca monte edilebilir.

Ürün numarası:
AS 4055.710
Dizayn
Lazer pointer (yardımcı lazer) Işın gücü Lazer sınıfı 1
Ürün açıklaması
CW 120-S ürün serisinin kesme cihazı baraların uzunluğuna kesimi için uygundur. Cihaz bir çalışma tezgahı üzerine kolayca monte edilebilir.
Fayda
Manuel kesime göre belirgin zaman tasarrufu
Kesme (maks.)
120 x 12 mm
Makine boyutları
Genişlik: 335 mm
Yükseklik: 370 mm
Derinlik: 275 mm
Kurulum yüzeyi
Genişlik: 283 mm
Yükseklik: 318 mm
Derinlik: 372 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
21,3 kg
Brüt ağırlık
23,3 kg
Gümrük tarifesi numarası
84623290
EAN
4028177920651
ETIM 9
EC004303
ETIM 8
EC004303
ECLASS 8.0
36600804
Ürün açıklaması
CW 120 – S busbar cutting unit. The cutting unit in the CW 120 – S product series is ideal for cutting busbars to length. The unit is easily mounted on a workbench.
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz