Kumanda ünitesi platformu muhafazası Perforex LC 3030 için

Model numarası: AS 4050.333

Perforex LC için kontrol ünitesi konsol muhafazası, makine muhafazasına benzer.

Model numarası:
AS 4050.333
Ürün açıklaması
Perforex LC için kontrol ünitesi konsol muhafazası, makine muhafazasına benzer.
Fayda
Kontrol ünitelerine kontrollü erişim
Temiz tamamlama
Gürültü azaltma
Kablo karmaşasını en aza indirin - Ağ anahtarlarının yakınındaki hava sirkülasyonunu engelleyin
Kurulum yüzeyi
Genişlik: 2.600 mm
Yükseklik: 2.704 mm
Derinlik: 5.100 mm
Model no. için uygun
4050330
4050335
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
650 kg
Brüt ağırlık
650 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177957534
Ürün açıklaması
AS Machinery housing aggregate platform, incl. secured double sliding door.