Temizlik bezleri Perforex LC lazer merkezi için

Model numarası: AS 4050.327

Perforex LC lazer merkezinin lenslerinin ve kapatma camlarının temizlenmesi için temizleme bezi.

Model numarası:
AS 4050.327
Ürün açıklaması
Perforex LC lazer merkezinin lenslerinin ve kapatma camlarının temizlenmesi için temizleme bezi.
Fayda
Hassas yüzeylere özel
Temiz lazer optikler, optimum kesme sonuçlarını garanti eder
Malzeme
Polyester
Teslimat kapsamı
1 ambalaj birimi = 100 Ad.
Normlar
Sınıf 100/ISO 5 temiz oda
Model no. için uygun
4050330
4050335
Ölçüler
Genişlik: 100 mm
Derinlik: 100 mm
Paketteki adet
1 Paket
Net ağırlık
0,1 kg
Brüt ağırlık
0,115 kg
Gümrük tarifesi numarası
63071030
EAN
4028177922969
ECLASS 8.0
36600890