- Model numarası:
- AS 4050.820
- Dizayn
- AIRline SH
Sağ-el kesmeli iki bıçaklı çapak alıcı
- Ürün açıklaması
- Perforex işleme merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT için alüminyum/plastik freze.
- Fayda
- Yüksek aşınma dayanımı
- Yüksek kesme kenarı sağlamlığı
- Malzeme
- LW630
- Çap
- 4 mm
- Normlar
- DIN 6527 A/B
- İşlenebilir malzeme
- Alüminyum
- Plastik
- Paketteki adet
- 5 adet
- Net ağırlık
- 0,08 kg
- Brüt ağırlık
- 0,094 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82077031
- EAN
- 4028177704152
- ETIM 9
- EC000162
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Ürün açıklaması
-
Milling bit, alu. & synthetics, 4mm