Perforex Freze Terminali MT 1101 S

Ürün numarası: AS 4055.911

Perforex Freze Terminali 1101, otomatik parça modifikasyonuna giriş için maliyeti uygun bir çözümdür. Neredeyse tüm kompakt ve büyük panolar kolay ve hızlı bir şekilde işlenebilir.

Ürün numarası:
AS 4055.911
Dizayn
Düz parça işleme
Pano işleme
Entegre freze talaşı emişli patentli baskı çanağı
Minimal yağlama dahil yüksek performanslı mil
Otomatik takım kontrolü
DIN takımları
Pnömatik germe tertibatı
Ürün açıklaması
Perforex Freze Terminali 4 eksenli bir CNC tezgahıdır ve standart kontrol panolarının modifiye edilmesinde kullanılır. Yassı ve kübik parçaların, delme, diş açma ve kesit açma işlemleri gibi, otomatik olarak işlenmesini sağlar. Perforex Freze Terminali 1101, otomatik parça modifikasyonuna giriş için maliyeti uygun bir çözümdür. Neredeyse tüm kompakt ve büyük panolar kolay ve hızlı bir şekilde işlenebilir.
Fayda
Yatırım geri dönüş süresi (ROI) kısa ve belirgin derecede yüksek rekabet gücü
Yüksek ve sabit ürün kalitesinde kısa işlem süreleri
Ağ tabanlı yazılım sayesinde veri tutarlılığı
Anlaşılır HMI ve 24” ekran sayesinde kolay kullanım
Otomatik takım değiştirme ve entegre takım uzunluğu ölçümü
Minimum miktarda yağlama sistemi ve baskı plakası sayesinde takımların hassas şekilde işleme
Delme ve frezeleme sırasında otomatik talaş çıkarma
Yüksek performanslı iş mili ile hızlı, hassas ve güvenilir işleme sağlanır.
Pnömatik bağlama tertibatlı sezgisel bağlama sistemi - kontrol panosu bileşenleri için optimize edilmiştir
Teslimat kapsamı
Perforex MT S projeye özgü konfigüre edilir
İşlenebilir malzeme
Alüminyum
Çelik
Paslanmaz çelik
Plastik
Bakır
Makine seçenekleri
Çok parçalı işleme için 2 ek sıfır noktası 4050.110
Makine kumandası
Rittal Panel Processing Center (RiPPC) ile sipariş kontrolü
Rittal HMI ile kontrol
Güvenlik
DIN EN ISO 13857’ye göre güvenlik çiti
Makinenin önünde ve arkasında optik koruma tertibatı
Elektrik kesintisi durumunda bile eksenlerin güvenli şekilde frenlenmesi
Arayüzler
Rittal Pano Üretim Sistemi (RiPPC)
EPLAN Pro Panel
Rittal Konfigürasyon Sistemi
DXF verilerinin içe aktarımı
Bilgi
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
Basınçlı hava bağlantısı
6 bar
İş parçası ağırlığı - düz parça işleme (maks.)
200 kg
İş parçası ağırlığı - pano işleme (maks.)
200 kg
Takım yerleri sayısı
18
İşleme hassasiyeti
±0,2 mm
X/Y ekseninde hız
60.000 mm/min
Z ekseninde hız
12.000 mm/min
İş mili hızı (maks.)
21.000 rpm
İş mili gücü (maks.)
11 kW
Kumanda gerilimi (DC)
24 V
Anma akımı maks.
6,2 A
Nominal çalışma gerilimi
3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
İşleme hızı (maks.)
1.500 mm/min
Sabitlenebilir pano boyutları min.
Genişlik: 100 mm
Yükseklik: 100 mm
Derinlik: 140 mm
Sabitlenebilir pano boyutları maks.
Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 1.400 mm
Derinlik: 1.400 mm
Sabitlenebilir düz parçaların boyutları min.
Genişlik: 100 mm
Yükseklik: 100 mm
Derinlik: 1,25 mm
Sabitlenebilir düz parçaların boyutları max.
Genişlik: 2.450 mm
Yükseklik: 1.500 mm
Derinlik: 5 mm
Panolarda işlenen maks. yüzey
Genişlik: 750 mm
Yükseklik: 1.400 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1.600 kg
Brüt ağırlık
1.600 kg
Gümrük tarifesi numarası
84571090
EAN
4028177967519
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi