- Ürün numarası:
- SV 9393.211
- Dizayn
- Multi-functional network analyser
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -10 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...70 °C
- Kirlenme derecesi
- 2
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,65 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85389099
- EAN
- 4028177985018
- Ürün açıklaması
- SV Network analyser REM 801
- Deklerasyonlar
- Uygunluk bildirimi