- Ürün numarası:
- DK 7200.001
- Ürün açıklaması
- Bir IT rack'inin 19" dikmesine monte edilmek için ve de PSM baralarıyla kullanım için çeşitli PCU/modül versiyonları bulunur. Her PCU/PSM modülü için farklı fiş uçlu 6 veya 8 takma yuvası bulunur. Her çıkış yuvası münferit veya grup olarak CMC III üzerinden devreye sokulabilir. Entegre 2 haneli, kırmızı 7 parçalı gösterge üzerinden alarm sınırları yapılandırılabilir ve normal çalışmada güncel toplam akım okunabilir. Bir elektrik kesintisinin ardından, ani akım yükselmelerini önlemek için münferit takma yerleri sırayla (yani tek tek, sırayla) devreye sokulur. Münferit akım ölçümlü modellerde ilgili çıkış yuvası başına 2 LED münferit sınır değerlerin aşıldığı zamanı gösterir. Takma yuvası başına CMC III üzerinden münferit akım sınır değerleri belirlenebilir. Çalıştırma için PCU/modül başına 24 V (DC) bir kontrol gerilimi/yakl. 0,2 A gerekli olur
- Çalışma şekli
- PCU üzerindeki 2 yerel LED 7-parça güç göstergesi. Okunabilirlik montaj konumuna göre döner.
- PCU başına akım ölçümü ve denetimi. Min./maks. Sınır değerler ayarlanabilir. Ölçüm aralığı 0 – 16 A.
- PCU veri yolu sistemi üzerinden kombine edilebilir, böylece selektif bir şekilde açmak mümkündür.
- PCU'nun 6/8 tekli akım çıkışı, CMC-TC ile birlikte HTTP ve SNMP üzerinden tek tek açılabilir ve kapatılabilir.
- Akım beslemesinin uzaktan yönetimi, uzak sınır değerlerin değiştirilmesi ve denetimi, alarm durumunda SNMP-Trap bildirimleri.
- Modele bağlı çıkış yuvası konfigürasyonu 8 x C13, 4 x C19 + 2 x C13 veya 4 x Schuko + 2 x C13
- Kullanıcı yönetimi
- Malzeme
- Plastik kaplamalı alüminyum çerçeve
- Teslimat kapsamı
- 1 soket PCU 1 HE (maks. 10 A soket başına)
1 Taşıyıcı kablo
1 bağlantı fişi, enerji beslemesi için - Prizler
- 8 x Wieland GST 18
- Ölçüler
- Yükseklik: 44,5 mm
Derinlik: 60 mm
Uzunluk: 465 mm - Nominal gerilim
- 24 V DC
- Nominal akım (maks.)
- 16 A
- Switchable outputs
- Evet
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,159 kg
- Brüt ağırlık
- 1,191 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85366990
- EAN
- 4028177485341
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Ürün açıklaması
- DK Güç kontrol ünitesi (PCU), 19'', 8 prizli
- Deklerasyonlar
- Uygunluk bildirimi
- Veri sayfaları
- Visio Shapes