- Ürün numarası:
- SV 9342.570
- Ürün açıklaması
- Piyasada en çok tercih edilen şalterleri bağlamak için ön bağlantıları yapılmış, bağlantı barası (MCCB).
- Malzeme
- Elektrolit bakır F20
- Bilgi
- Bağlantı yüzeyi ile kontak yüzeyi üst kenarı arasında 20 ± 5 mm ölçü farkı olan anahtarlama cihazları için evrensel kullanım.
- Model no. için uygun
- 9342.500
- 9342.510
- 9342.540
- 9342.550
- Lamelli yassı bakır modeli
- Lamel sayısı: 6
Lamel genişliği: 9 mm
Lamel kalınlığı: 0,8 mm
- Üretici (tip) için uygun
- ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL)
- Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
- Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 0,096 kg
- Brüt ağırlık
- 0,103 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,03
- Gümrük tarifesi numarası
- 73182900
- EAN
- 4028177551947
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Ürün açıklaması
-
SV Bağlantı barası, SV 9342500/510/540/550