Bağlantı adaptörü

Ürün numarası: SV 9342.254

Merkez mesafesi 60 mm olan bara sistemler için.

Ürün numarası:
SV 9342.254
Malzeme
Kapak: ABS
Çerçeve: Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Anma akımı maks.
250 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 4~
Elektrik değerleri UL (SCCR)
50 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı K5 maks. 250 A, JDDZ/7
50 kA - 600 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 250 A, NHJH/7
65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 250 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı J maks. 400 A, JDDZ/7
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Bara merkez mesafesi
60 mm
Bilgi
Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
UL onayı sadece AC uygulamaları için geçerlidir
DC uygulamalarında nominal işletme gerilimi, 9340.050/9341.050/9342.050 bara tutucusundaki bara düzenine bağlıdır
Kutup sayısı
4 kutuplu
Ölçüler
Genişlik: 118 mm
Yükseklik: 270 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli
35 ‐ 120 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli
35 ‐ 120 mm²
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
18,5 x 15,5 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,17 kg
Brüt ağırlık
1,18 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,222
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177536838
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV Bara besleme adaptörü, 60mm, üst-alt, 250A, 4P
Onaylar
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi
Short-circuit resistance diagram
Teknik detaylar