- Ürün numarası:
- SV 9340.120
- Ürün açıklaması
- Bara yapısına arkadan oluşabilecek temasların engellenmesi.
- Malzeme
- Isıyla işlenmiş sert PVC
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Kutup sayısı için
- 3
- Bilgi
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Bara sistemleri için uygun
- Düz bakır bara, 3 kutuplu
- Ölçüler
- Uzunluk: 900 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 1,8 kg
- Brüt ağırlık
- 1,98 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85472000
- EAN
- 4028177502376
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Ürün açıklaması
-
SV Alt tabla, 60mm, L:900mm, 2'li pk