Bara sistemleri RiLine Düz bakır bara sistemleri Düz bakır bara sistemleri Düz bakır bara sistemleri Baralar E-Cu Uzunluk: 2400 mm/ray. Ürüne git Düz bakır bara sistemleri CUPONAL baralar Bakır kaplamalı alüminyum baralar. Ürüne git Düz bakır bara sistemleri Ray bağlantı elemanı Baraları deliksiz bir şekilde birleştirmek için. Ürüne git Düz bakır bara sistemleri Bara askısı düz bakır baralar için 800 A'e kadar olan yassı bakır baralar için. Ürüne git Düz bakır bara sistemleri Ara parça RiLine bara tutucuları için (düz bara sistemi) 12 x 5 ve 12 x 10 mm ray ölçülerini adapte etmek amacıyla yassı bakır bara askısı için. Ürüne git Düz bakır bara sistemleri Kapama profilleri baraları Baraların tüm yüzeylerinin tamamen örtülmesi için uygun şekilde kısaltılabilir. Ürüne git Düz bakır bara sistemleri Destek izolatörleri İstenen orta mesafelere sahip bara sistemlerini hayata geçirmek için Ürüne git Düz bakır bara sistemleri M12 ayar somunu Baralardaki delikler için tırtıklı halkaya sahip kendinden emniyetli somunlar.1 Ürüne git