- Ürün numarası:
- SV 9635.610
- Ürün açıklaması
- Cihaz ve döndürme kombinasyonlarının sabitlenmesi için.
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma - Renk
- RAL 9005
- Ölçüler
- Genişlik: 45 mm
Yükseklik: 65 mm - Üretici (tip) için uygun
- Siemens (S00, S0)
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 0,1 kg
- Brüt ağırlık
- 0,181 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177817265
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Positioner, for component adaptor (Comfort), WH: 45x55 mm