- Ürün numarası:
- SV 9686.820
- Ürün açıklaması
- Faz başına 4 iletkenli bir bara sisteminde, yapı bileşenleri kullanıldığında iletkenler arasında ek bir dolgu parçası gereklidir.
- Malzeme
- E-Cu
- Uzunluk
- 110 mm
- Enine kesit
- 25 mm x 10 mm
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 0,678 kg
- Brüt ağırlık
- 0,68 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,076
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369001
- EAN
- 4028177947283
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Ürün açıklaması
-
SV filler piece for connection set. When using top-mounting components on a busbar system with 4 strands per phase, a filler piece is additionally required between the strands.