T şeklinde bağlantı setleri Maxi-PLS/RiLine bara sistemleri için

Ürün numarası: SV 9675.321

Modüler çıkış alanında, Flat PLS ana bara sistemlerini dikey RiLine60 dağıtıcı bara sistemlerine bağlamak için.

Ürün numarası:
SV 9675.321
Uygulamalar
Yatay Flat-PLS ana bara sistemlerini, dikey RiLine dağıtım barası sistemlerine modüler çıkış alanında bağlamak için.
Teslimat kapsamı
Sabitleme malzemesi
Şunlar için uygun
Derinlik: = 600 mm
Baralar için uygun
Genişlik: 30
Yükseklik: 10, 5 mm
Paketteki adet
1 Set
Net ağırlık
4 kg
Brüt ağırlık
4,1 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
1,76
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177619210
ECLASS 8.0
27400613
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi