- Model numarası:
 - SV 3590015
 - Malzeme
 - E-Cu F30
 - Uzunluk
 - 2.400 mm
 - Bilgi
 - İsteğe göre kısaltılabilir
 - Normlar
 - DIN EN 13 601
 - Enine kesit
 - 100 mm x 10 mm
 - Ölçüler
 - Uzunluk: 2.400 mm
 - Paketteki adet
 - 1 adet
 - Net ağırlık
 - 21,6 kg
 - Brüt ağırlık
 - 21,64 kg
 - Bakır ağırlığı (kg / adet)
 - 21,5
 - Gümrük tarifesi numarası
 - 74071000
 - EAN
 - 4028177684621
 - ETIM 9
 - EC001522
 - ETIM 8
 - EC001522
 - ECLASS 8.0
 - 27370303
 - Ürün açıklaması
 - SV Bakır Bara, 100X10, L:2400mm