- Model numarası:
- SV 9683018
- Dizayn
- Çatı veya zemin alanında bara sistemi inşaatı için
- Ürün açıklaması
- Parçalı montaj plakaları ve kompartıman bölücü panellerin sabitlenmesi için yan bölme duvar.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 1.731 mm
Derinlik: 738 mm
- Şunlar için uygun
- Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: = 800 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 30 kg
- Brüt ağırlık
- 33 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177936492
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
SV Compartment side panel, HD: 1731x538 mm, for VX (HD: 2000x600 mm)