NH sigortalı yük ayırıcı anahtar modülü

Ürün numarası: SV 9666.550

NH yük ayırıcı anahtarlar, boyut 00 ila 3 için (3 kutuplu, 100/185 mm ray ortası mesafesi).

Ürün numarası:
SV 9666.550
Ürün açıklaması
NH yük ayırıcı anahtarlar, boyut 00 ila 3 için (3 kutuplu, 100/185 mm bara merkez mesafesi).
Malzeme
Kapak: Polisitren
Tutucu: Cam elyaf takviyeli plastik
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Sorunsuz bir kablo bağlantısı oluşturmak için dikey NH yük ayırıcı modüllerinin üstüne veya altına bir temas koruma modülü veya bir bara modülü N/PE monte edilmelidir.
Ölçüler
Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 750 mm
Yapı boyutu
Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 2
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 5
Yapı büyüklüğü için
8 x Gr. 00
4 x Gr. 1
4 x Gr. 2
4 x Gr. 3
Model no. için uygun
9677.XXX
Baralar için uygun
40 x 10 mm
50 x 10 mm
60 x 10 mm
Baraların orta mesafesi
185 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,84 kg
Brüt ağırlık
3,89 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177676435
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400608
Ürün açıklaması
SV ISV NH ayırıcı, 2WU, 5U, 8xboy00, 4xboy 1-3 (SV 9346XXX, 185 mm)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi