- Ürün numarası:
- SV 9666.430
- Ürün açıklaması
- ABB, Eaton, Schneider Electric ve Siemens marka standart şalterleri monte etmek için uygun. Muhafaza kapağı mühürlenebilir.
- Malzeme
- Kapak: Polisitren
Taşıyıcı ray: Çelik sac, galvanize
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 300 mm
- Yapı boyutu
- Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 1
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 2
- Üretici (tip) için uygun
- ABB (T1, T2, T3)
- Eaton (NZM1, NZM2, BZM B1, BZM B2)
- Schneider Electric (NSX100, NSX160, NSX250)
- Siemens (3RV13 53, VL160(X), VL250, VT1, VT2)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,2 kg
- Brüt ağırlık
- 1,297 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85365019
- EAN
- 4028177676381
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Ürün açıklaması
-
SV ISV CB modül, 250A, 1WU, 2U