Örgülü topraklama şeridi

Model numarası: SZ 2412.316

Çinko galvaniz kaplama bakır, preslenmiş temas kovanlı çeşitli uzunluklarda ve enine kesitlerde, yüksek frekanslarda yakınlı etkisini önlemektedir, esnek bağlantı olanakları.

Model numarası:
SZ 2412.316
Ürün açıklaması
Çinko kaplı bakır, preslenmiş bağlantı uçlarıyla değişik uzunluklarda ve kesitlerde mevcuttur. Topraklama şeritleri, yüksek frekanstaki akım değişimlerini dengelerken aynı zamanda da esnek bağlantı seçenekleri sunar.
Enine kesit
16 mm²
Bağlantı
M8 – M8
Bilgi
Lütfen ilgili pano veya kontrol panosu sistemi için montaj talimatlarını veya koruyucu iletken broşürünü dikkate alın.
Ölçüler
Uzunluk: 300 mm
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,42 kg
Brüt ağırlık
0,52 kg
Gümrük tarifesi numarası
74198010
EAN
4028177022591
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Ürün açıklaması
SZ Topraklama şeridi, M8, 16mm², L:300mm,10'lu pk
Onaylar
UL + C-UL (listed)