- Ürün numarası:
- SK 3311.010
- Ürün açıklaması
- Soğutma gücünü arttırmak için LCP'lere sonradan fan modülleri monte edilebilir. İlave entegrasyon ile ayrıca ilave bir yedeklilik elde edilebilir veya LCP'nin elektrik gücü tüketimi azaltılabilir.
- Fayda
- İşletim sırasında bağlanabilir
- Fan modülleri aletsiz değiştirilebilir
- Çalışma şekli
- Fan modüllerini bir LCP'ye takarak, hava performansı ve dolayısıyla ilgili varyantın soğutma gücü artırılır. Soğutma kapasitesi yeterliyse, fan modülleri ekleri yedek olarak kullanılabilir. Fanları gerekli hava hacmi akışının ötesinde uyarlayarak, fanlar daha düşük hızda çalıştığı için elektrik enerjisi tüketimi azaltılabilir. Cihazın gürültü seviyesi de önemli ölçüde azaltılır.
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 1 fan ünitesi
EC fanı
Bağlantı için hazır kablolu
Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- LCP SK 3311.130/.230/.530'un (maks. 30 kW) bir fan modülü ile standart teslimatı.
- Maksimum soğutma kapasitesi olan 30 kW'a erişmek için, Müşteri/Servis iki ilave fan monte etmelidir.
- LCP SK 3311.260/.560'ın (maks. 55 kW) dört fan modülü ile standart teslimatı.
- Maksimum soğutma kapasitesi olan 55 kW'a erişmek için, Müşteri/Servis iki ilave fan monte etmelidir.
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 8,078 kg
- Brüt ağırlık
- 8,503 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177661882
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716