Chiller Blue e 8 - 48 kW

Ürün numarası: SK 3336.470

Dikili tip panodaki Blue e Chiller, soğutma suyunun merkezi ve ekonomik bir şekilde soğutulmasını sağlar. Microchannel teknolojisi ile soğutucu maddenin azaltılması sağlanır. Dokunmatik ekran üzerinden sezgisel kullanım ile akıllı iletişim arayüzleri kullanım ve analizi konforlu hale getirir. Standarttaki entegre güvenlik fonksiyonları maksimum güvenlik sağlar. Ayrıca ön tanımlı opsiyon paketleri ile teslimat süresi kısaltılır.

Ürün numarası:
SK 3336.470
Dizayn
Sağlam endüstri standardı
Toplu arıza bildirimi için kuru kontak çıkışı
Fayda
Microchannel teknolojisi sayesinde soğutucu madde oranının azaltılması
Kolaylaştırılmış bir kullanım için dokunmatik ekran
Ana cihaza önceden entegre edilen uzaktan kontrol (izleme)
Entegre güvenlik fonksiyonları
Hazır seçenekler
Renk
Pano: RAL 7035
Baza: RAL 7016
Teslimat kapsamı
Çiller, bağlantı için hazır kablolu
Fonksiyon şeması ve devre şemaları dâhil çok dilli dokümantasyon
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 44 (elektrik)
Toplam soğutma gücü Tw10 / Tu32
Soğutma gücü Tw10 Tu32/50 Hz: 29,7 kW
Soğutma gücü Tw10 Tu32/60 Hz: 35,7 kW
Toplam soğutma gücü Tw18 / Tu32
Soğutma gücü Tw18 Tu32/50 Hz: 37,8 kW
Soğutma gücü Tw18 Tu32/60 Hz: 45,1 kW
Toplam soğutma gücü DIN EN 14511 Tw18 / Tu35 uyarınca
Soğutma gücü Tw18 Tu35/50 Hz: 36,5 kW
Soğutma gücü Tw18 Tu35/60 Hz: 46,6 kW
Hava debisi (serbest üflemeli)
50 Hz'de: 12.000 m³/h
60 Hz'de: 14.500 m³/h
Nominal çalışma gerilimi
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Ölçüler
Genişlik: 900 mm
Yükseklik: 1.733 mm
Derinlik: 1.800 mm
Ses basıncı seviyesi
78 dB(A)
Çalışma sıcaklığı aralığı
10 °C...43 °C
Soğutma ortamının çalışma sıcaklığı aralığı
10 °C...25 °C
Sıcaklık gecikmesi
± 2 K
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R410A
Miktar: 2,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 6,06 t
Pump pressure
2 bar
Hacimsel akış (soğutucu akışkan)
50 Hz'de: 90 l/min
60 Hz'de: 135 l/min
Nominal güç Pel
50 Hz'de: 16,6 kW
60 Hz'de: 21,2 kW
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 29,7 A
60 Hz'de: 32,7 A
Su bağlantıları
R 1½" dahili diş
Soğutma devresi sayısı
1
Tank
Malzeme: Paslanmaz çelik AISI304 - 1.4301 (V2A)
Hacim: 185 l
İşletme ağırlığı
700 kg
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
444 kg
Brüt ağırlık
544 kg
Gümrük tarifesi numarası
84186900
EAN
4028177974548
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Ürün açıklaması
SK Blue e Çiller 36,5/46,6 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, GYD: 900 x 1.733 x 1.800 mm
Deklerasyonlar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Additional instructions
Diğer veriler
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Kılavuz
Veri sayfaları
Safety data sheet refrigerant – R134a