Duvara monte klimalar Basic kontrolör
Ürün numarası: SK 3303.104
500 W ile 4000 W arasında güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş temel kontrol cihazlı, kondenserde RiNano kaplamalı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı duvar tipi soğutma cihazları.
- Ürün numarası:
- SK 3303.104
- Teslimat kapsamı
- Bağlantı için hazır kablolu
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi - Dizayn
- duvara monte
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- Dış devre IP 34
- İç devre IP 54
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R134a
Miktar: 0 kg - Sıcaklık kontrolü
- Basiscontroller (fabrika ayarı +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 20 °C...55 °C
- Ayar aralığı
- 30 °C...55 °C
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 17 kg
- Brüt ağırlık
- 17,7 kg
- EAN
- 4028177384248
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Dokümantasyonlar
- Safety instructions